GEMÜ 554

Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.

  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Tausch des Standardantriebs durch 550 oder 514 auf Anfrage möglich
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße B
  • Medientemperatur:-10 bis 180 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 25 bar
  • Nennweiten:DN 6 bis 80
  • Körperformen:Durchgangskörper | Eckkörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | CC499K, Rotgussmaterial
  • Sitzdichtungswerkstoffe:NBR | PFA | PTFE | PTFE, verstärkt
  • Konformitäten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011

Passendes Zubehör

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
73 Views
Online seit 20.12.2023
Produktionsanlage für Augensalbe

Anwendung zum Produkt

Produktionsanlage für Augensalbe

Bei der Herstellung von Augensalbe muss darauf geachtet werden, dass das aus mehreren Komponenten bestehende Produkt optimal vermischt wird und vor allem steril ist. Hierzu dient eine Vakuum-Prozessanlage mit zwei nacheinander geschalteten Mischbehältern deren Rührwerke drehzahlgeregelt sind. Sie haben die Aufgabe die voll automatisiert einfließenden Bestandteile bei kontantem Druck schonend zu vermengen und zu emulgieren. Um beim Rührvorgang Grenzschichten zu vermeiden und eine durchgängig gleichmäßige Konsistenz zu gewährleisten, wird das Gemenge an exponierten Stelle aus dem Vormischer ausgetragen und über ein ausgeklügeltes Rohrsystem in den Fertigmischer eingespeist.

News zum Produkt

16.03.2020

GEMÜ Sitzventile mit USP Class VI Zertifizierung

News zum Produkt

06.02.2019

Sicher im Einsatz mit Sauerstoff