Das pneumatisch betätigte 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 555 ist ausschließlich für gasförmige Medien und Dampf konzipiert. Dank der hermetischen Abtrennung des Edelstahlkolbenantriebs zum medienberührenden Bereich durch einen Edelstahlfaltenbalg ist GEMÜ 555 bestens für die Absperrung von Reindampf geeignet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel fest verschweißt.
- Buntmetallfrei
- Verschweißte Ventilteller / Ventilspindel-Lösung zur Vermeidung von Schmutzkanten
- Wartungsarme, gewindefreie Sitztellerbefestigung
- Edelstahl Faltenbalg als Spindeldichtung für hohe Betriebstemperaturen
- Chargenrückverfolgbarkeit auf alle medienberührten Bauteile
- Medientemperatur:14 bis 365 °F
- Umgebungstemperatur:14 bis 140 °F
- Betriebsdruck:0 bis 150 psi
- Nennweiten:1/4'' (DN 8) bis 3'' (DN 80)
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435, Feingussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Sauerstoff | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Culivated Meat Video
00:56 min
118 Views
Online seit 20.12.2023
Weitere Videos