Das pneumatisch betätigte Sitzventil GEMÜ S40 ist für den Einsatz in industriellen Anwendungsbereichen konzipiert und verfügt über Körperformen wie Schräg- und Geradsitzkörper. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über ein sich selbstnachstellendes Dichtelement; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Dichtheit gegeben. Alle Antriebsteile (die Dicht- und Designelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Das Ventil verfügt serienmäßig über eine optische Stellungsanzeige inkl. Schauglas.
- Geeignet als Absperrfunktion bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
- Robuster Edelstahlantrieb widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungsbedingungen
- Keine Ausrichtung des Antriebs durch obenliegende Steueranschlüsse
- Austauschbare mediumsberührende Dichtkomponenten
- Serienmäßige optische Stellungsanzeige und Schauglas
- Standardmäßig vakuumtauglich bis 10 mbar (a)
- Medientemperatur:-10 bis 185 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 80 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 50
- Körperformen:Geradsitzkörper | Schrägsitzkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011