GEMÜ 8506

Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8506 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar.

  • Einbaulage beliebig
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Magnet ist um 90° versetzbar
  • Einfacher Umbau von 3/2-Wegeventil in 5/2-Wegeventil
  • Medientemperatur:-10 bis 50 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:2 bis 8 bar
  • Nennweite:DN 6
  • Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A
  • Versorgungsspannungen:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Anschlussarten:Gewinde
  • Körperwerkstoffe:Aluminium
  • Konformitäten:EAC