GEMÜ 1251 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Max. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
- ATEX-Ausführung optional erhältlich
- Einfache Montage durch Aufklemmen am Durchflussmesser
- Funktion unabhängig von Betriebsdruck, Leitfähigkeit, Konzentration oder Dichte des Mediums
- Elektrische Anschlussart:
- Schutzart: IP 65
- Schalterart: Schließer, Maximal-Kontakt
- Versorgungsspannung: max. 175, max. 250 V DC oder Peak AC