Mit dem multifunktionellen Adapter GEMÜ PPF kann dem Eindringen von Fremdpartikeln während des Einbaus von Membranventilen vorgebeugt werden. Außerdem kann er zur Schweißgasdurchleitung beim Anschweißen der Körper an die Rohrleitung verwendet werden. Auch für die Ein- bzw. Durchleitung von Passivierungsmediums oder eine endoskopische Untersuchung der Schweißnähte sind möglich.
- Schutz des Ventilsitzes bei Membranventilen
- Geeignet zur Schweißgasdurchleitung
- Keine Verschmutzung der Anlage durch Klebereste (wie bei typischem Abkleben des Sitzes beim Einschweißen)
- Verwendung für die Passivierung und Rohrspülung
- Anschlussmöglichkeit für die Durchführung von Druckprüfungen
- Spülung bei voller Durchflussleistung (keine Sedimente im Ventil)
- wiederverwendbar
- Werkstoff: 1.4435, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoff: EPDM
- Membrangrößen: 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Konformitäten: FDA | USP
News zum Produkt
10.06.2020