Anwendungen in Zukunftsmärkten
Zukunft heißt vor allem Vertrauen. Zukunftsmärkte vertrauen den hocheffizienten Produkten von GEMÜ. Damit ist GEMÜ für seine Kunden ein starker Partner in der Umsetzung klimaneutraler Ziele. Das zeigt sich in der Verwendung der Produkte, die in zahlreichen Anwendungen zukunftsorientierter Technologien zum Einsatz kommen.
![](fileadmin/user_upload/C3_1_350x300_photovoltaik-2.png)
Photovoltaik
Die Nutzung von CO2-neutralem Solarstrom wirkt sich auch auf die Umweltbilanz anderer nachhaltiger Technologien aus. GEMÜ stellt im eigens gebauten Reinraumwerk in Emmen (Schweiz) unter anderem hochreine, hochbeständige Ventile her, die für die Herstellung von Photovoltaik-Panels genutzt werden..
Windkraft
Windenergie spielt eine tragende Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Umso wichtiger sind zuverlässige Windkraftanlagen. Für die Langlebigkeit und den wartungsfreien Betrieb stellt die Schmierung der Turbinen einen entscheidenden Prozess dar. GEMÜ Armaturen sind in diesem Bereich zuverlässige Anlagenkomponenten, um komplexe und riskante Wartungsvorgänge zu minimieren.
![](fileadmin/user_upload/C3_2_350x300_windkraft-7_09-21.jpg)
![](fileadmin/user_upload/350x300_mobilit%C3%A4t.png)
Mobilität
Um den Ausstoß von CO2 beim Personenverkehr zu reduzieren, setzen die Automobilhersteller auf die Unterstützung des Fahrers durch künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Hierfür wird eine Vielzahl von MEMS (mikro-elektro-mechanische Systeme) genutzt, die u. a. elementare Bestandteile moderner Fahrzeugsicherheit und niedrigen Emissionsausstoßes sind. Die Komponenten werden mithilfe von hochreinen GEMÜ Kunststoffventilen hergestellt.
![](fileadmin/user_upload/C3_4_350x300_Biotechnologie-11_09-21.jpg)
Recycling von landwirtschaftlichen Abfällen
Methoden zum Recycling von Gülle und Gärresten aus Biogasanlagen stellen wichtige Zukunftstechnologien dar. Sie bewahren unsere landwirtschaftlichen Flächen vor Überdüngung, schonen dadurch unsere Gewässer und führen wertvolle Rohstoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf. GEMÜ Ventilsysteme übernehmen in Recyclinganlagen von landwirtschaftlichen Abfällen wichtige Prozessschritte wie beispielsweise die Mediendosierung.
Wasseraufbereitung
Um nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Umwelt vor verunreinigtem Wasser zu schützen, sind auch die Wasseraufbereitungsanlagen der produzierenden Industrie, die mit GEMÜ Armaturen zuverlässig betrieben werden können, von großer Bedeutung.
Dabei unterscheiden sie sich in Kapazität und Größe. Eine Besonderheit ist dabei, dass sie stationär keinen CO2-Ausstoß verursachen, wodurch sie als besonders nachhaltig gelten.
![](fileadmin/user_upload/C3_5_350x300_Wasseraufbereitung.png)
![](fileadmin/user_upload/C3_6_350x300_Batterien-10_09-21.jpg)
Batterien
Batterien sind elektrochemische Energiespeicher. Häufigster Einsatzbereich sind aktuell Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die sowohl in kleinen Smartphones als auch für die Elektromobilität eingesetzt werden. Dabei unterscheiden Sie sich in Kapazität und Größe. Eine Besonderheit ist dabei, dass sie stationär keinen CO2-Ausstoß verursachen, wodurch sie als besonders nachhaltig gelten. GEMÜ unterstützt diese Technologie durch Produkte speziell für die Batterieherstellung.