Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1240 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.
- Positionsrückmeldung über Mikroschalter, optional 2-Draht NAMUR Näherungsschalter oder 3-Draht Näherungsschalter
- Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
- Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Messbereich linear :5 bis 75 mm
- Versorgungsspannungen:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
- Schutzart:IP 67
- Elektrische Anschlussart:M16-Kabelverschraubung
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | Mikroschalter | 3-Draht-Näherungsschalter
- Konformitäten:EAC