![](fileadmin/_processed_/4/e/csm_GEMUE_550_300px_ca78960bdf.jpg)
Das Schrägsitzventil GEMÜ 550, des Ingelfinger Ventilspezialisten GEMÜ, ist ab sofort mit Gaszulassung nach DVGW erhältlich.
Für das Schrägsitzventil GEMÜ 550 wurde die DVGW Zertifizierung nach DIN EN 161:2013-04 und DIN EN 16678:2016-02 durchgeführt. Damit kann das Schrägsitzventil als Absperrarmatur für Brenngase der 2. und 3. Gasfamilie in Gasbrennern und Gasgeräten eingesetzt werden. Typische Gase dieser Familien sind Erd-, Erdöl- und Naturgase, die hauptsächlich aus Methan bestehen, propan- und butanhaltige Flüssiggase aber auch Wasserstoff.
Geeignet für den Einsatz mit brennbaren Gasen sind die Ausführungen des Schrägsitzventils GEMÜ 550 mit der Durchflussrichtung „mit dem Teller“. Hierbei wird die Dichtkraft durch den Eingangsdruck nicht verringert. Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar.