![](fileadmin/_processed_/5/c/csm_PF80_T4AB__16_80F0510_D14_38ad45a8d2.jpg)
Der Ingelfinger Ventilspezialist GEMÜ hat den elektromotorischen Schwenkantrieb GEMÜ PF mit integrierter Steuerung in sein Produktprogramm aufgenommen.
Der neue Antrieb GEMÜ PF überzeugt durch die Möglichkeit, kostengünstig mit einer Bus-Anbindung ausgestattet zu werden. Es stehen die Feldbussysteme Profibus, Profinet und Modbus zur Verfügung.
Bei GEMÜ PF handelt es sich um einen kompakten und qualitativ hochwertigen Antrieb. Er lässt sich einfach installieren und intuitiv in Betrieb nehmen. Zudem verfügt er über eine klare und weithin sichtbare Statusanzeige bei geringem Standby-Verbrauch sowie einen hohen Wirkungsgrad mit Selbsthemmung.
Die folgenden Typen sind mit dem GEMÜ PF kompatibel: GEMÜ 423, 428, 488, 498, 723, B52, B57, B54, B56, D458, D488, R488, R478 und R488