- Unternehmen & KarriereUnternehmen & Karriere
- ProdukteProdukte
- AnwendungenAnwendungen
- DownloadDownload
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
- Unternehmen & Karriere
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- Absperrklappe 410
- Absperrklappe 411
- Absperrklappe 415
- Absperrklappe 417
- Absperrklappe 423
- Absperrklappe 428
- Absperrklappe D450
- Absperrklappe D451
- Absperrklappe D457
- Absperrklappe D458
- Absperrklappe 480
- Absperrklappe 481
- Absperrklappe 487
- Absperrklappe 488
- Absperrklappe 490
- Absperrklappe 491
- Absperrklappe 497
- Absperrklappe 498
- Absperrklappe R470
- Absperrklappe R471
- Absperrklappe R477
- Absperrklappe R478
- Absperrklappe R480
- Absperrklappe R481
- Absperrklappe R487
- Absperrklappe R488
- Absperrklappe C480
- Absperrklappe C481
- Absperrklappe C487
- Absperrklappe C488
- Absperrklappe D480
- Absperrklappe D481
- Absperrklappe D487
- Absperrklappe D488
- Absperrklappe K410
- Absperrklappe K415
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Fittinge
- Fittinge FCP
- Fittinge FFA
- Fittinge FCPM
- Fittinge FEPM
- Fittinge FFBT
- Fittinge FFC
- Fittinge FFE
- Fittinge FLAD
- Fittinge FLC
- Fittinge FMC
- Fittinge FME
- Fittinge FMEJ
- Fittinge FMBT
- Fittinge FMES
- Fittinge FMCJ
- Fittinge FMRT
- Fittinge FPM
- Fittinge FPMR
- Fittinge FPMX
- Fittinge FPP
- Fittinge FRE
- Fittinge FRSE
- Fittinge FRST
- Fittinge FRT
- Fittinge FSA
- Fittinge FSE
- Fittinge FSMC
- Fittinge FSR
- Fittinge FSRE
- Fittinge FSSR
- Fittinge FSU
- Fittinge FSUT
- Fittinge FUE
- Fittinge FUES
- Fittinge FUSE
- Fittinge FUST
- Fittinge FUT
- Fittinge FWCA
- Fittinge FWEA
- Fittinge FWES
- Fittinge FWFA
- Fittinge FWHE
- Fittinge FWMA
- Fittinge FWRE
- Fittinge FWRT
- Fittinge FWSA
- Fittinge FWSR
- Fittinge FWU
- Fittinge FWUE
- Fittinge FWUT
- Fittinge FWX
- Schläuche
- Fittinge
- Kugelhähne
- Produktliste
- Kugelhahn 710
- Kugelhahn 717
- Kugelhahn 723
- Kugelhahn 761
- Kugelhahn 762
- Kugelhahn S717
- Kugelhahn B20
- Kugelhahn B22
- Kugelhahn B24
- Kugelhahn B26
- Kugelhahn B27
- Kugelhahn B42
- Kugelhahn B44
- Kugelhahn B46
- Kugelhahn B47
- Kugelhahn B52
- Kugelhahn B54
- Kugelhahn B56
- Kugelhahn B57
- Kugelhahn BB02
- Kugelhahn BB04
- Kugelhahn BB06
- Kugelhahn BB07
- Produktliste
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Produktliste
- Membranventil 601
- Membranventil 602
- Membranventil 605
- Membranventil 607
- Membranventil 610
- Membranventil 611
- Membranventil 612
- Membranventil 613
- Membranventil 615
- Membranventil 616
- Membranventil 617
- Membranventil 618
- Membranventil 620
- Membranventil 625
- Membranventil 629 eSyLite
- Membranventil 638
- Membranventil 639
- Membranventil 649
- Membranventil 650
- Membranventil 650TL
- Membranventil 651
- Membranventil 652
- Membranventil 653
- Membranventil 654
- Membranventil 655
- Membranventil 656
- Membranventil 658
- Membranventil 660
- Membranventil 671
- Membranventil 673
- Membranventil 673P9
- Membranventil 675
- Membranventil 687
- Membranventil 688
- Membranventil 695
- Membranventil 698
- Membranventil C58
- Membranventil C60
- Membranventil C67
- Membranventil R629
- Membranventil R639
- Membranventil R647
- Membranventil R649
- Membranventil R677
- Membranventil R690
- GEMÜ Q30
- GEMÜ Q40
- GEMÜ Q50
- GEMÜ Q51
- Membranventil GEMÜ SUHK SUMONDO
- Membranventil GEMÜ SU40
- Membranventil GEMÜ SU60
- Single-Use Membranventilkörper
- Metall Aseptik
- Metall Industrie
- Kunststoff
- Kunststoff hochrein
- Single-Use
- Produktliste
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Sitzventil 312
- Sitzventil 314
- Sitzventil 343
- Sitzventil 352
- Sitzventil 354
- Sitzventil 505
- Sitzventil 507
- Sitzventil 514
- Sitzventil 519
- Sitzventil 529
- Sitzventil 530
- Sitzventil 532
- Sitzventil 533
- Sitzventil 534
- Sitzventil 536
- Sitzventil 537
- Sitzventil 539
- Sitzventil 543
- Sitzventil 549
- Sitzventil 550
- Sitzventil 553
- Sitzventil 554
- Sitzventil 555
- Sitzventil R563
- Sitzventil 565
- Sitzventil 566
- Sitzventil N507
- Schmutzfänger N570
- Sitzventil S40
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Zubehör
- Produktliste
- Handrad 1002
- Probenahmehebel 1010
- Gewindemuffe Kunststoff 1031
- Kunststoffflansch mit Bundbuchse 1034
- Armaturenverschraubung, Kunststoff 1035
- Montageplatten aus Kunststoff für Membranventile 1041
- Befestigungsset 1050
- 1106
- Schließbegrenzung mit Schauglas 1108
- Hubbegrenzung 1110
- Hubbegrenzung mit Schauglas 1114
- Hubbegrenzung 1151
- Hubbegrenzung 1152
- Hubbegrenzung mit optischer Stellungsanzeige 1161
- Geschlossene Halterung für Initiatoren 1210
- Halterung für Initiatoren 1216
- Kabeldose / Kabelstecker
- Gerätesteckdose ohne Leuchtmittel 1221
- Gerätesteckdose mit Leuchtmittel 1222
- Gerätesteckdose ohne Leuchtmittel 1223
- Gerätesteckdose mit und ohne Leuchtmittel 1224
- Grenzwertgeber Wechsler 1250
- Grenzwertgeber Maximalkontakt 1251
- Grenzwertgeber Minimalkontakt 1252
- Grenzwertgeber Maximalkontakt 1256
- Grenzwertgeber Minimalkontakt 1257
- Messwertgeber 1270
- Messwertgeber 1271
- Messwertgeber 1272
- Messwertgeber 1273
- Optische Stellungsanzeige mit Schauglas 1300
- Optische Stellungsanzeige 1310
- Anbausatz für GEMÜ 1435: 1445
- Aufnahmebügel NAMUR 1450
- Aufnahmebügel NAMUR 1460
- Aufnahmebügel NAMUR 1461
- 1571
- Schalldämpfer 1750
- Drossel 2022
- 2026
- PPF
- Produktliste
- Zubehör hochrein
- Zubehör
- Absperrklappen
- Ventilwissen
- Mess- und Regeltechnik
- Produktsuche
- Durchflussmesser
- Druck- und Temperaturmessgeräte
- Stellungsrückmelder und Ventilanschaltungen
- Produktliste
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1240
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1211
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1215
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1230
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1231
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1232
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1234
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1235
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1236
- Elektrischer Stellungsrückmelder 1242
- Ventilanschaltung 4240
- Ventilanschaltung 4241
- Weggeber 4232
- Ventilanschaltung 4242
- Elektrischer Stellungsrückmelder C12A
- Elektrischer Stellungsrückmelder LSC
- Elektrischer Stellungsrückmelder LSF
- Produktliste
- Regelventile
- Stellungs- und Prozessregler
- Verbindungstechnik
- Zubehör Mess- und Regeltechnik
- Kundenlösungen
- Medizintechnik-Produkte
- LEAP INTO THE FUTURE
- Ventiltechnik
- Anwendungen
- Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik
- Anwendungsfälle
- Abfüllung von Infusionslösungen
- Sterilisationsanlage für Medizinequipment
- Anlage Ansatz-Abfüllung-Gefriertrocknung
- Produktionsanlage für Augensalbe
- Produktionsanlage für Liquida
- Mischer für die Herstellung von Haarfarben
- Abfüllung von flüssigen Arzneimitteln
- Innovative Gefriertrocknung von Arzneimitteln
- Dampfsterilisation
- Heißwasserberieselungsverfahren
- Nanometer-Filterkaskade
- Reinstwasserdosierung - Sterile Verpackung
- Trennung von Flüssigkeitsgemischen
- Labor- und Technikumsmischer
- Anlage für flüssige pharmazeutische Stoffe
- Utilities
- Cultivated Meat
- Produktvorteile
- Anwendungsbroschüre
- Anwendungsfälle
- Industrielle Wasseraufbereitung
- Anwendungsfälle
- GEMÜ Armaturen in Anlagen zur modernen Klärschlammverwertung
- Filterpressen sicher reinigen
- Wasseraufbereitungsanlage
- DVGW-Trinkwasserspeicher
- Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose
- Bor-Dekontamination
- Enthärtung von Pharmawasser gemäß USP/EP
- Mobile Trinkwasser-Aufbereitung
- Uranentfernung und Teilentsalzung im Wasserwerk Trollmühle
- Teilentsalzung durch CARIX-Verfahren
- Mehrwege-Ventilblöcke: Erzeugung von Reinstwasser
- Vollentsalzung von Kesselspeisewasser
- Vakuumverdampfer für Abwasser und Lösungsmittel
- Kühlerkreislauf für Industriewasser / Klappen
- Reinstdampferzeugung für die Sterilisation
- Destillationsanlage für WFI-Wassern
- Reinstwassernachreinigung / Polisher und Verteilung
- Klärwerk / Abwasser-Belebungsbecken
- Umkehrosmose / Membranventile aus Edelstahl
- Produktvorteile
- Membranfiltration
- Anwendungsfälle
- Mikroelektronik und Halbleiterproduktion
- Anwendungsfälle
- GEMÜ PC50 iComLine Variantenreduktion
- GEMÜ PC50 iComLine Lösungen
- Selbstdichtende Verbindung bei GEMÜ PC50
- Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries
- Retrofit und Refurbishment von Prozessanlagen in der Halbleiterindustrie
- GEMÜ CleanStar für den Einsatz in DFS Fusion Chemiemischsystemen
- Herstellung von metallischen Mikrobauteilen
- Integration in Gehäusewandungen
- Versorgungsanlage für Reinstchemikalien
- Prozessgerät-Nassbank
- GEMÜ Edelstahlkomponenten für Lösemittelanwendungen in der Halbleiterindustrie
- Batteriebefüllung
- Produktvorteile
- Anwendungsbroschüre
- Anwendungsfälle
- Nahrungsmittel und Getränke
- Chemietechnik
- Oberflächentechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Maschinenbau und verarbeitende Industrie
- Medizintechnik
- Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik
- Download
- Produktdokumentation
- Zulassungen und Konformitäten
- Service
- Broschüren
- Filme
- Videos und Animationen
- Cultivated Meat mit GEMÜ
- Membranwechsel GEMÜ Code 5M beim Membranventil GEMÜ 650 BioStar
- Manschettenwechsel GEMÜ R480 Victoria
- GEMÜ 1441 cPos-X
- Schulungsvideo Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
- Dichtungswechsel bei Kugelhähnen
- Elektromotorische Ventile | GEMÜ eSyDrive Funktionen
- Elektromotorische Ventile | GEMÜ eSyDrive Webeinstellungen
- Elektromotorische Ventile | GEMÜ eSyDrive Inbetriebnahme
- Elektromotorische Ventile | GEMÜ eSyDrive Weboberfläche
- Elektromotorische Ventile | GEMÜ eSyDrive Netzwerkverbindung
- Schlauchwechsel
- Schlauchquetschventil
- Verschleißteilwechsel am Sitzventil GEMÜ 554
- Membranwechsel GEMÜ 655
- Druckentlastung GEMÜ M75
- Positioniergenauigkeit des Füllventils F60
- Patronenwechsel Füllventil GEMÜ F40
- Membranwechsel bei GEMÜ C67
- Membranwechsel bei GEMÜ C60
- Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 601
- Ausgezeichnete Innovationen und neue Produkte
- Neues Oberflächentechnologiezentrum
- Papierlos: Wartung von Anlagenkomponenten per RFID
- Kundenlösungen für Industrieanwendungen
- GEMÜ Füllplattform mit PD-Technologie
- Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 653/654
- Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 660
- Membranwechsel bei GEMÜ 687 mit Membrane 5E
- Membranwechsel bei GEMÜ 650 mit Membrane 5E
- Montage Stellungsregler GEMÜ 1435
- Inbetriebnahme Stellungsregler GEMÜ 1435
- Weihnachtsclip 2017
- Neuheit: Aseptisches Regelventil
- GEMÜ Shop
- Weihnachtsclip 2016
- GEMÜ Smile - Unser Lächeln schon bemerkt?
- Erklärvideo GEMÜ Conexo
- Prozesssicher auch mit manuellem Antrieb: GEMÜ SUMONDO
- Welt voller Ventile: Abrasivität
- Mensch und Maschine
- Lösung auf dem Weg zu Industrie 4.0: GEMÜ Conexo
- Welt ohne Ventile
- Weihnachtsclip 2015
- Reinraumwerk Emmen
- Steuerung aggressiver Medien: GEMÜ 490
- Schützt Mitarbeiter und Produkt: GEMÜ 650TL
- Intelligente Prozesse: GEMÜ CONEXO
- Abfüllventil in Aktion: GEMÜ 660
- GEMÜ „von Innen“: Der Unternehmensfilm
- GEMÜ Ausbildung: Zwei Berufe
- Weiterentwicklung: Membranventil 650TL
- Regelventil für Kleinmengen: GEMÜ 566
- Produktions- und Logistikzentrum Europa
- GEMÜ Probenahmeflaschensystem
- Lösung für Reindampf: GEMÜ 505/555
- Eröffnung des GEMÜ Reinraumwerks
- Membranwechsel DN4-DN15
- Membranwechsel DN15—DN300
- Die Funktionsweise von Klappenventilen
- Membranventile mit Kunststoff-Ventilkörper
- Die Funktionsweise von Kugelventilen
- Membranventile mit Metall-Ventilkörper
- Die Funktionsweise von Sitzventilen
- Prozesssicherheit: GEMÜ SUMONDO
- Ventilanschaltung für Linearantriebe
- Mehrwege-Ventil im GEMÜ Cocktailmixer
- GEMÜ Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff
- Mehrwege-Ventilsysteme aus Edelstahl
- GEMÜ Ausbildung: Arbeitsalltag
- GEMÜ wächst weiter: Film zur ACHEMA 2012
- Multifunktional: M-Block aus Kunststoff
- GEMÜ M-Block für sterile Prozesse
- M-Block: Beispiel drei Ventilsitze
- M-Block: Beispiel „Double block and bleed“
- Der Einstieg: Als "Professional" bei GEMÜ
- Qualität: GEMÜ Klappenprüfstand
- Critical fluid handling: Wafer-Beschichtung
- Single-Use Ventiltechnik im Vergleich
- Webinar: Geregelte Prozesssicherheit
- Verteilen, Mischen, Sammeln: GEMÜ 553
- Reinraumwerk Emmen
- GEMÜ auf der PPMA-Messe
- Videos und Animationen
- Produktdokumentation
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
Im Rahmen der Veranstaltung „STARTUP THE FUTURE“ wurde die GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG am 23. Oktober 2024 von Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut mit dem „Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg“ in der Kategorie „Excellence“ ausgezeichnet.
Die GEMÜ Lösung „Smart App: Operations – Durchgängige Digitalisierung und innovative Prozesssteuerung im Shopfloor“ wurde für ihren hohen und durchgängigen wertschöpfungs- und bereichsübergreifenden Digitalisierungsgrad prämiert.
Neben GEMÜ wurden auch die Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG aus Gerlingen mit der Lösung „Shopfloor Management 4.0 der Endress+Hauser Liquid Analysis“ und die KNOLL Maschinenbau GmbH aus Bad Saulgau mit der Lösung „Click.it in Kombination mit 3 Liter PPS“ in der Kategorie „Excellence“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten 26 Unternehmen eine Auszeichnung in der Kategorie „Winner“.
Die Auszeichnung fand im Rahmen des Events „STARTUP THE FUTURE“ der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg im LOOK21 in Stuttgart statt. Die Themen Digitale Kompetenzen, Künstliche Intelligenz in der Industrie, X-Forge BW/XaaS-Dienste für den Maschinenbau und Cybersecurity wurden von Experten aus Wirtschaft und Forschung vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmenden in einem World Café-Format vertieft. Bei dem exklusiven Event nahmen Gäste aus über 70 Industrieunternehmen teil.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass GEMÜ mit dem Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg in der Kategorie Excellence ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung bestätigt, dass wir mit unserer Strategie, innovative und digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten, auf dem richtigen Weg sind“, sagt Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ Gruppe.
„Diese Auszeichnung ist für uns gleichzeitig Ehre und Motivation, weiterhin an der Spitze der technologischen Entwicklung zu bleiben und die digitale Transformation in der Industrie voranzutreiben“, berichtet Matthias Fick, Geschäftsführer GEMÜ.