Membranventil GEMÜ C60 CleanStar mit aufgebautem Stellungsrückmelder GEMÜ C12A

Membranventil GEMÜ C60 CleanStar mit aufgebautem Stellungsrückmelder GEMÜ C12A

Produkterweiterung: Elektrischer Stellungsrückmelder GEMÜ C12A für GEMÜ C60 CleanStar verfügbar

Der Ingelfinger Ventilspezialist GEMÜ erweitert das Einsatzspektrum des elektrischen Stellungsrückmelders GEMÜ C12A. Der elektrische Stellungsrückmelder GEMÜ C12A ist ab sofort als Aufbau für das pneumatisch betätigte Membranventil GEMÜ C60 CleanStar in den Antriebsgrößen 1, 2 und 3 verfügbar. Diese Erweiterung ergänzt die bestehende Möglichkeit des Aufbaus auf die GEMÜ C50 iComLine Reihe, um eine weitere Ventilreihe.

GEMÜ C12A detektiert berührungslos mittels Gabellichtschranke die geöffnete Position des Ventils und übermittelt ein elektrisches Signal an die Anlagensteuerung. Durch das kompakte und kosteneffiziente Design bietet er im Besonderen bei Einbausituationen, mit wenig Platz Vorteile.

Der Stellungsrückmelder ist einzeln inklusive Befestigungsmaterial als Nachrüstset erhältlich. 
Alternativ kann er auch bereits montiert auf dem entsprechenden Membranventil GEMÜ C60 CleanStar bestellt werden. Er verfügt über die Schutzklasse IP 64 und wird mit einem 24 V DC Anschluss betrieben.