![Produktionsanlage für Liquida Produktionsanlage für Liquida](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)
Die Anlage dient der Herstellung von Liquidaprodukten und gliedert sich in die Bereiche Rohstoffversorgung, Liquidaansatz, Liquidastaplung und Reinigung. Zum Liquidaansatz stehen 3 Behälter zur Verfügung (2 x 1000 l und 1 x 2000 l). Die Behälter sind druck- und vakuumfest von -1 bar bis +3 bar. Jeder Behälter ist mit einem separaten Heiz-/ Kühlsystem ausgestattet. Die Stapelung der hergestellten Ansätze erfolgt in 3 verschiedenen Stapeltanks mit je 2000 l Nutzinhalt oder in fahrbare Container. Die Anlage ist GMP gerecht designed und qualifiziert.