Unsere Küche
![](fileadmin/user_upload/800x482_cultivated_meat_11-23-_Korrigiert.jpg)
Ihr Rezept:
Besonderes Schmankerl: Sterilität, Prozesssicherheit und optimale Wachstumsbedingungen der Zellen.
Unsere Zutat:
Man verwende eine Auswahl an aseptischen Ventilen unseres umfangreichen Produktportfolios und füge einen Antrieb nach Wahl hinzu: manuell, pneumatisch oder elektromotorisch.
Ihr Rezept:
Sterilisiertes Nährmedium als Hauptgang mit außergewöhnlicher Zubereitung.
Unsere Zutat:
Zur Vorbereitung setze man ein breites Produktportfolio an Armaturen für sterile Prozesse ein.
Ihr Rezept:
Sterilität und Flexibilität als harmonisches Duo, gezaubert unter höchsten Anforderungen.
Unsere Zutat:
Neben einem Standard-Single-Use-Produktportfolio tragen kundenspezifische Aromen und deren Kombinationen in ready-to-use-Lösungen zu einem einzigartigen Ergebnis in allen Nuancen bei.
Ihr Rezept:
Exzellente Produktaufbereitung geschmacklich unterstützt durch Separation und Filtration.
Unsere Zutat:
Durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen Zutaten wie Platzeinsparung und Totraumoptimierung sowie einer winzigen Prise Reinigungsaufwand, vereint in den GEMÜ Multiportventilen wird der Durst nach Fluidfunktionalitäten gestillt.
Ihr Rezept:
Höchste Effizienz mit einem Hauch von Ressourcenverbrauch im Abgang.
Unsere Zutat:
Intelligente Membran- und Sitzventile verfeinert mit Stellungs- oder Prozessreglern, ergeben im Prozess ein reproduzierbares Geschmackserlebnis.
Ihr Rezept:
Wasser in hochwertiger Qualität als Genussmittel für den Prozess.
Unsere Zutat:
Ein krönendes Ergebnis bilden qualitativ hochwertige Membran-, Sitzventile sowie Klappen und Kugelhähne.
Ihr Rezept:
Heiz- und Kühlmedien für den Bioreaktor nach Bedarf serviert.
Unsere Zutat:
Als Zwischengang werden automatisierbare Sitzventile, Absperrklappen sowie Kugelhähne gereicht.
Unsere Komponenten für Ihre optimale Prozesslösung:
❯ Aseptische Ventile
![](fileadmin/_processed_/8/b/csm_400x350_cultivated_meat_diverse_01-242_69e72d0ce8.jpg)
Für sterile Prozesse bietet GEMÜ Membran- und Membransitzventile. Diese beruhen auf dem totraumärmsten Ventilprinzip und zeichnen sich durch die hermetische Trennung des Mediums vom Ventilantrieb aus. Dadurch kommen lediglich zwei Bauteile mit dem Betriebsmedium in Berührung: Die Absperrmembrane und der Ventilkörper. Aufgrund der verschiedenen Körperausführungen lassen sich auch mehrere Funktionen auf engstem Raum realisieren. Membransitzventile von GEMÜ vereinen die Vorteile von Membran- und Sitzventilen und eigenen sich aufgrund der PD-Technologie auch für aseptische Regel- und Dosieraufgaben.
❯ Single-Use
![](fileadmin/_processed_/f/a/csm_400x350_cultivated_meat_diverse_01-243_54ebf24769.jpg)
GEMÜ bietet Membranventile für Einmalanwendungen an. Diese werden als Single-Use Ventile bezeichnet und werden eingesetzt, wenn Kreuzkontaminationen zwingend vermieden werden müssen oder ein vereinfachtes Anlagendesign erforderlich ist. Reinigung und Sterilisation (CIP/SIP) entfallen bei Single-Use-Anlagen und -Prozessen komplett. Die notwendige Reinheit wird durch die Sterilisation mit Gammastrahlen, Röntgenstrahlen oder Elektronen gewährleistet.
❯ Utilities
![](fileadmin/_processed_/2/7/csm_400x350_cultivated_meat_diverse_01-24_0cc790bd40.jpg)
Für Hilfsprozesse bietet GEMÜ unterschiedlichste Lösungen wie Kugelhähne, Sitzventile und Absperrklappen. Kugelhähne sind besonders geeignet, wenn ein voller Durchgang benötigt wird und können auch bei extremen Anforderungen eingesetzt werden. Durch die lineare Bewegung und günstige mechanische Voraussetzungen übernehmen Sitzventile häufig Automatisierungsaufgaben.
Bei großen Dimensionen oder wenn eine einfache Absperrung verlangt wird, dann sind Absperrklappen am häufigsten gefragt. In der richtigen Werkstoffkombination sind sie auch für leicht abrasive Medien geeignet.
• GEMÜ B22
• GEMÜ 555
❯ Geheimzutat
![](fileadmin/_processed_/9/4/csm_comp_conexo_pen_screen_tablett_ef59ebec37.png)
Hinterfragen Sie in Ihrem Rezept die Effizienz ihres Prozesses?
Die Geheimzutat für Sie:
Unsere CONEXO Software, um ihre Wartung schnell, effizient und kostengünstig gestalten zu können. Als besonderen Nachtisch bieten wir mit CONEXO die Digitalisierung von Datenblättern, Zeugnissen und der Dokumentation an.
Downloads
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie Fragen zu unseren Komponenten und Systemlösungen?
Wir helfen Ihnen gerne.