Konfigurationsdateien

Produktdokumentation

Konfigurationsdateien

Auf dieser Seite werden alle aktuellen Konfigurationsdateien zum Download angeboten. Sollten Sie eine ältere oder andere Version benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Ansprechpartner an oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.

Um die Datei herunterzuladen, gehen Sie bitte auf den rot unterstrichenen Dateinamen und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf (in der Standardkonfiguration von PC Mäusen). Es öffnet sich dann ein Fenster. Wählen Sie bitte ”Ziel speichern unter...”. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort innerhalb des nun neu geöffneten Fensters, verändern Sie gegebenenfalls die Dateiart und bestätigen Sie Ihre Wahl.

GEMÜ eSyDrive

DateiartName
.zip (.gud) Version 1.1.1.0GEMÜ eSysDrive V1.1.1.0.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.3GEMÜ eSysDrive V1.1.0.3.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.2GEMÜ eSysDrive V1.1.0.2.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.1GEMÜ eSysDrive V1.1.0.1.zip
.zip (.gud) Version 1.1.0.0GEMÜ eSyDrive_V1.1.0.0.zip

GEMÜ eSyStep Regler

DateiartName
.zip (iodd) Version 1.0.0.2GEMÜ_eSyStep_Ctrl_IODD_V1.0.0.2.zip

GEMÜ eSyStep AUF/ZU

DateiartName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1.0.0.1.zip

GEMÜ 12A0

DateiartName
.zip (iodd) Version 1.0.0.1GEMUE-1220609-20240806-IODD1.1.zip

GEMÜ 1235/1236

Dateiart
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1

GEMÜ 1436 cPos

DateiartName
.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profinet.zip

GEMÜ 3030

DateiartName
.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip

GEMÜ 4221/4222

DateiartName
.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip

GEMÜ 1242

Dateiart
.zip (eds)GEMÜ 1242 DeviceNet_EDS_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1242 IO-LINK_V1.1
.zip (eds)GEMÜ 1242_Rev1_0

GEMÜ 3140

zip (iodd) Dateien
für GEMÜ 3140

Absolutdruck (A)


Relativdruck (R)

Ausführungen
Messbereich bis


Messbereich bis

Elektrisches Ausgangssignal:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link umschaltbar (PNAV)DateiDateiDateiDateiDateiDatei

GEMÜ 3240

DateiartName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip

 

 

GEMÜ 9ASS Sidestep

DateiartName
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip