mehr
Herkömmliche Schweißkonstruktionen
Die Realisierung komplexer Prozesse erfolgt selbst heute noch, mehr als 20 Jahre nach der Einführung der ersten M-Blöcke am Markt, oftmals über aufwändige Schweißkonstruktionen. Die dabei verwendeten Ventile, Fittinge und Rohrkomponenten erfordern einen hohen Platzbedarf, einen großen Montage- und Schweißaufwand vor Ort und führen zu einem entsprechenden Validierungsaufwand. Ganz zu schweigen von einem hohen Hold-up-Volumen und großen Toträumen unter Einhaltung der herkömmlichen 6D- oder 3D-Regeln.
GEMÜ Lösung für sicheren Betrieb und hochwertige Produkte
Um Prozesse sicherer zu machen, die Verfügbarkeit der Anlagen zu erhöhen und die Lebenszykluskosten einer Anlage im Rahmen eines Total cost of ownership (TCO) Konzeptes zu senken, sind bei GEMÜ im Laufe der Jahre über 400 verschiedene Designs und tausende von kundenspezifischen Varianten von Mehrwege-Ventilblöcken realisiert worden.
Beratung, Engineering, Fertigungskompetenz
Wir unterstützen unsere Kunden bereits im Projektierungsstadium mit Ideen und ersten Entwürfen. Die Konstruktion setzen wir anschließend im 3D CAD-System um und stimmen sie eng mit dem jeweiligen Kunden ab. Anschließend wird die gemeinsam erarbeitete Lösung in unserem leistungsfähigen Maschinenpark bearbeitet. Auf den mehrachsigen Bearbeitungszentren werden jedes Jahr mehrere tausend Blöcke von 0,1 kg bis zu 500 kg Stückgewicht realisiert.
Herkömmliches Design 8 Schweißnähte bzw. 4 Schweißnähte
M-Block Design Keine Schweißnäthe
Die rot eingefärbten Leitungsabschnitte markieren das Hold-up-Volumen.
Produktvorteile
- aus einem Materialblock gearbeitet -> keine internen Schweißnähte, weniger Fittings und weniger Schweißnähte durch mehrere Ventilsitze in einer Einheit
- individuelles kundenspezifisches Design
- Integration von Ventil-, Mess- und Regeltechnik in einer Einheit; geeignet für modulare Anlagenkonzepte
- Werksbescheinigung, Werkzeugnis, Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Abnahmeprüfzeugnis 3.2 auf Anfrage erhältlich
- entleerungs- und totraumoptimierte Konstruktion (geringes Restvolumen, geringe benetzte Fläche, minimale Toträume)
- hohe Oberflächengüten bis Ra 0,25 µm und EHEDG zertifiziertes Membran-Dichtsystem
- GEMÜ Baukastensystem mit aufeinander abgestimmten, hochwertigen Komponenten (Antriebe, Membranen, Ventilkörper, Rückmelder, Stellungs- oder Prozessregler)
Kundennutzen der GEMÜ M-Block Mehrwegeventile aus Edelstahl:
- vereinfachte Dokumentation und Validierung (z. B. weniger Röntgenuntersuchung)
- geringer Platzbedarf
- Optimierung von Produktions- und Betriebsabläufen
- Know-how- und Kopierschutz
- geringere Montagezeit, vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung
- reduzierte beziehungsweise vereinfachte Lagerhaltung (z. B. Fittinge)
- höhere Flexibilität und geringere Kosten bei gleichzeitiger Realisierung eines modularen Anlagenkonzeptes
- erhöhte Produktsicherheit
UHT Versuchsanlage Molkereischule
mehr