Absperrklappe, doppelexzentrisch, manuell betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN
400
DN 400
Gehäuseform
W
Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck
4
20 bar
Anschlussart
D
ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R477 Tugela aus Metall wird über einen manuellen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
Verschiedene Antriebstypen auswählbar
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Die doppelexzentrische Absperrklappe aus Metall wird über einen manuellen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Typ: Absperrklappe, doppelexzentrisch, manuell betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN: 400: DN 400
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck: 4: 20 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung: T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: 0: Manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB880N: Handgetriebe, Gusseisen
Wellenlänge: 38: 38 mm
Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R477 Tugela aus Metall wird über einen manuellen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Typ: R477: Absperrklappe, doppelexzentrisch, manuell betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN: 400: DN 400
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck: 4: 20 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Welle: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Werkstoff Absperrdichtung: T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Steuerfunktion: 0: Manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB880N: Handgetriebe, Gusseisen
Wellenlänge: 38: 38 mm
Artikelnummer: 88711504 R477400W4D4A6TL0 GB880N
The double eccentric metal butterfly valve is operated by a manual actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R477: Butterfly valve, double-eccentric, manually operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 400: DN 400
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 4: 20 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 0: Manually operated (MA)
Actuator version: GB880N: Gearbox, cast iron
Shaft length: 38: 38 mm
The GEMÜ R477 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a manual actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 400 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R477: Butterfly valve, double-eccentric, manually operated, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 400: DN 400
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 4: 20 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 0: Manually operated (MA)
Actuator version: GB880N: Gearbox, cast iron
Shaft length: 38: 38 mm
Item number: 88711504 R477400W4D4A6TL0 GB880N
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert