Die Ventilanschaltung GEMÜ 4241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils.
Positionsrückmeldung über 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
Integrierte Handhilfsbetätigung
Explosionsschutz für Zone 1 und 21
Die Ventilanschaltung ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils.
Typ: Ventilanschaltung
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: einfachwirkend, mit Handhilfsbetätigung
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintopverschraubung; Anschlussplan "N"
Pneumatischer Anschluss: E4: Zuluft 6 mm Winkelanschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss (für IP67 oder geführte Abluft)
Schalter: N1: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Anschlussplan: N2: Anschlussklemmen NAMUR AUF/ZU Sensor 8 V NAMUR; Vorsteuerventil 12V DC
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Die Ventilanschaltung GEMÜ 4241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils.
Typ: 4241: Ventilanschaltung
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gehäusewerkstoff: 01: Unterteil PPS, Oberteil PC
Wirkungsweise: 01: einfachwirkend, mit Handhilfsbetätigung
Elektrischer Anschluss: 03: M16 Skintopverschraubung; Anschlussplan "N"
Pneumatischer Anschluss: E4: Zuluft 6 mm Winkelanschluss, Abluft 6 mm Winkelanschluss (für IP67 oder geführte Abluft)
Schalter: N1: Näherungsschalter, 2-Draht, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Anschlussplan: N2: Anschlussklemmen NAMUR AUF/ZU Sensor 8 V NAMUR; Vorsteuerventil 12V DC
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88743776 4241000Z010103E4N1N2075 X-C
The combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Type: 4241: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Single acting, with manual override
Electrical connection: 03: M16 Skintop cable gland; connection diagram "N"
Pneumatic connection: E4: Air supply 6 mm angled connection, outlet 6 mm angled connection (for IP67 or piped air outlet)
Switch: N1: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connection diagram: N2: Terminals, NAMUR OPEN/CLOSED, sensor 8 V NAMUR; pilot valve 12 V DC
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 4241 combi switchbox is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and fed back via the play-free and non-positive mounting by means of a 2-wire proximity switch (NAMUR). Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them.
Type: 4241: Combi switchbox
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Single acting, with manual override
Electrical connection: 03: M16 Skintop cable gland; connection diagram "N"
Pneumatic connection: E4: Air supply 6 mm angled connection, outlet 6 mm angled connection (for IP67 or piped air outlet)
Switch: N1: Proximity switch, 2 wire, NAMUR P+F, NJ1,5-6,5-15-N-Y180094
Connection diagram: N2: Terminals, NAMUR OPEN/CLOSED, sensor 8 V NAMUR; pilot valve 12 V DC
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: ATEX(2014/34/EU), IECEx
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88743776 4241000Z010103E4N1N2075 X-C
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert