Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
- Einfache Montage
- Geringe Drehmomente
- Modularer Aufbau
- Verbesserte Abdichtung durch spezielle Dichtungsgeometrie auch bei großen Nennweiten
- Medientemperatur: -10 bis 70 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 95 °C
- Betriebsdruck*: 3 bis 16 bar
- Nennweiten*: DN 700 bis 1600
- Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1)
- Gehäuseformen: Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen:
- Gehäusewerkstoffe: EN-GJS-400-15
- Manschettenwerkstoffe:
- Scheibenwerkstoffe:
- Konformitäten: ACS | EAC
Video zum Produkt
Qualität ist die Summe aller Details: GEMÜ Klappenprüfstand
03:47 min
1087 Views
Online seit 16.09.2015