mehr
- Unternehmen & Karriere
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Ventilwissen
- Mess- und Regeltechnik
- Kundenlösungen
- Medizintechnik-Produkte
- LEAP INTO THE FUTURE
- Anwendungen
- Download
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
- Home
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Absperrklappen
- Absperrklappe 410
- Absperrklappe 411
- Absperrklappe 415
- Absperrklappe 417
- Absperrklappe 423
- Absperrklappe 428
- Absperrklappe D450
- Absperrklappe D451
- Absperrklappe D457
- Absperrklappe D458
- Absperrklappe 480
- Absperrklappe 481
- Absperrklappe 487
- Absperrklappe 488
- Absperrklappe 490
- Absperrklappe 491
- Absperrklappe 497
- Absperrklappe 498
- Absperrklappe R470
- Absperrklappe R471
- Absperrklappe R477
- Absperrklappe R478
- Absperrklappe R480
- Absperrklappe R481
- Absperrklappe R487
- Absperrklappe R488
- Absperrklappe C480
- Absperrklappe C481
- Absperrklappe C487
- Absperrklappe C488
- Absperrklappe D480
- Absperrklappe D481
- Absperrklappe D487
- Absperrklappe D488
- Absperrklappe K410
- Absperrklappe K415
- Anwendungsbereiche und BranchenVentilprinzipTechnische Daten
Absperrklappen: Anwendungsbereiche und Branchen
Hauptanwendungsbereiche der GEMÜ Klappenventile sind Industrieanwendungen, die chemische Industrie sowie die Wassergewinnung und Wasseraufbereitung. Im Standard sind die zentrische und die einfach exzentrische Bauweise erhältlich. Für Projekte stehen auf Anfrage auch doppelt exzentrische und dreifach exzentrische Absperrarmaturen zur Verfügung. Durch abgestimmte Regelkomponenten wie Rückmelder und Stellungs- und Prozessregler können GEMÜ Absperrklappen auch in Regelkreisläufen eingesetzt werden.
Absperrklappen: Ventilprinzip
Die zentrische Absperrklappe besteht aus einem ringförmigen Gehäuse in das eine ringförmige Elastomer-Absperrdichtung / Manschette eingelegt ist. Eine durch eine Welle geführte Scheibe schwenkt über eine 90° Drehbewegung in die Dichtung ein. Je nach Ausführung und Nennweite können damit Betriebsdrücke bis zu 25 bar und Temperaturen bis 210°C abgesperrt werden. Am häufigsten wird sie für mechanisch reine Flüssigkeiten eingesetzt, aber auch leicht abrasive Medien oder Gase und Dämpfe stellen mit der richtigen Werkstoffkombination kein Problem dar. Durch die große Werkstoffvielfalt ist die Klappe universell einsetzbar wie z.B. unzählige Industrieanwendungen, Wasser- Trinkwasseraufbereitung, Küsten- und Offshore Bereiche. Die Absperrklappe ist oft auch eine kostengünstige Alternative zu anderen Ventilprinzipien, wenn keine hohen Anforderungen an Schaltzyklen, Hygiene oder Regelgenauigkeit notwendig sind. In größeren Nennweiten jenseits DN 150 ist es oft die einzig mögliche Absperrarmatur die noch in Frage kommt. Für höhere Ansprüche an chemische Beständigkeit oder Hygiene gibt es die Möglichkeit, eine Absperrklappe mit Absperrdichtung aus PTFE oder TFM zu verwenden. In der Kombination mit einer PFA ummantelter Edelstahlscheibe ist sie geeignet für höchst aggressive Medien der chemischen oder Halbleiterindustrie, mit polierter Edelstahlscheibe kann sie auch im Lebensmittel- oder Pharmabereich eingesetzt werden.
Zum genannten Ventilprinzip bietet GEMÜ zahlreiches abgestimmtes Zubehör zur Automatisierung und Prozessoptimierung. Elektrische Rückmelder, Stellungs-und Prozessregler, Sensorik und Messgeräte sind schnell und einfach aufgebaut, eingestellt und in die bestehende Prozessleittechnik integriert.
Absperrklappen: Technische Daten
Antriebsart Manuell, pneumatisch oder elektromotorisch betätigt Anschlussarten Armaturenverschraubungen, Gewindemuffen, Schweißstutzen, Flansch Betriebsdruck 0 - 16 bar Körperwerkstoff Metall: Aluminium, Edelstahl Grauguss, Messing, Sphäroguss, Stahlguss
Kunststoff: PES, PP, PVCMedientemperatur -60 - 210 °C Nennweite DN 15 - 1600 - Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, Messing"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1300,"v":"CW617N, Messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, Messing"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1300,"v":"CW617N, Messing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Versorgungsspannung:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1200
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, Vollmaterial"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, Stahlgussmaterial"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, Vollmaterial"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, Stahlgussmaterial"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1200
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, Vollmaterial"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, Stahlgussmaterial"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-20 bis 200 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1200
- Gehäuseformen:Wafer | Lug
- Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
- Scheibenbeschichtung:PFA
- Versorgungsspannung:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, Vollmaterial"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, Stahlgussmaterial"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-10 bis 70 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
- Betriebsdruck:3 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 700 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15
- Manschettenwerkstoffe:
- Scheibenwerkstoffe:
- Konformitäten:ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Medientemperatur: -10 bis 70 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 95 °C
- Betriebsdruck*: 3 bis 16 bar
- Nennweiten*: DN 700 bis 1600
- Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1)
- Gehäuseformen: Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen:
- Gehäusewerkstoffe: EN-GJS-400-15
- Manschettenwerkstoffe:
- Scheibenwerkstoffe:
- Konformitäten: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Medientemperatur: -10 bis 70 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 95 °C
- Betriebsdruck*: 3 bis 16 bar
- Nennweiten*: DN 700 bis 1600
- Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1)
- Gehäuseformen: Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen:
- Gehäusewerkstoffe: EN-GJS-400-15
- Manschettenwerkstoffe:
- Scheibenwerkstoffe:
- Konformitäten: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:5 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Stellzeit 90°:13 bis 58 s
- Schutzart:IP 65, 67
- Konformitäten:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, verst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:ASTM | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539 | 2.0975, Bronzegussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Konformitäten:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:ASTM | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Konformitäten:ACS | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:ASTM | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Konformitäten:ACS | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:ASTM | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-20 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur:-60 bis 230 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ASME | ISO
- Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:PTFE
- Scheibenwerkstoffe:1.4408
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), Feingussmaterial"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Medientemperatur:-60 bis 230 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 400
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ASME | ISO
- Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™
- Scheibenwerkstoffe:1.4408
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), Feingussmaterial"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Medientemperatur:-60 bis 230 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 400
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ASME | ISO
- Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™
- Scheibenwerkstoffe:1.4408
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), Feingussmaterial"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Medientemperatur:-60 bis 230 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 50 bis 300
- Gehäuseformen:Wafer
- Anschlussnormen:ASME | ISO
- Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™
- Scheibenwerkstoffe:1.4408
- Versorgungsspannung:120 V AC, 50 Hz | 120 V AC, 60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 380 V AC, 50 Hz | 400 V AC, 50 Hz | 440 V AC, 60 Hz | 460 V AC, 60 Hz | 480 V AC, 60 Hz
- Stellzeit 90°:13 bis 35 s
- Schutzart:IP68
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), Feingussmaterial"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | FDA | FMEDA | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuell"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flansch (Lug)"},{"i":23,"v":"Flansch (Wafer)"},{"i":24,"v":"Flansch (U-Sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, Sph\u00e4rogussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW Trinkwasser"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW Gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Uranentfernung und Teilentsalzung im Wasserwerk Trollmühle
Durch das Wasserwerk des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle in Windesheim bei Bingen am Rhein werden aktuell etwa 43.000 Menschen in 14.000 Haushalten mit 2,2 Mio m³ Trinkwasser pro Jahr versorgt. In Spitzenzeiten entspricht das einer täglichen Abgabemenge von bis
mehr