GEMÜ TU

PFA-Schlauch

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.

  • Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
  • Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Sehr gute Druckbeständigkeit
  • Gute Biegewechselfestigkeit
  • Hohe Transparenz
  • Medientemperatur:-70 bis 250 °C
  • Betriebsdruck:2 bis 20 bar
  • Schlauchgrößen:1/4" bis 1¼"
  • Werkstoffe:PFA

News zum Produkt

12.07.2018

Sichere Medienversorgung dank antistatischer Anlagenkomponenten