Der zweiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ B2F wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE mit Glasfaserverstärkung.
- Für Chemieanwendungen geeignet
- Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
- Anti-Statik Einheit
- Fire Safe API 607 und DIN EN ISO 10497
- Medientemperatur:-40 bis 220 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 200
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel | Standard-Kugel, voller Durchgang
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE, verstärkt
- Konformitäten:ATEX | EAC | FireSafe | Funktionale Sicherheit | TA-Luft