GEMÜ BB0F

Kugelhahn mit freiem Wellenende

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der zweiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB0F verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.

  • Für Chemieanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik Einheit
  • Fire Safe API 607 und DIN EN ISO 10497
  • Medientemperatur:-40 bis 220 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 200
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Kugelformen:Regelkugel | Standard-Kugel, voller Durchgang
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:PTFE, verstärkt
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FireSafe | Funktionale Sicherheit | TA-Luft

News zum Produkt

05.04.2024

Neue Kugelhahnbaureihe GEMÜ BB0F