- Medientemperatur:-10 bis 140 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 7 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 25
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435, Feingussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), Vollmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"VO (EG) Nr. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}