Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ C53 iComLine wurde für präzise und anspruchsvolle Regelanwendungen in der Halbleiterfertigung entwickelt. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der bewährten GEMÜ PD-Technologie, wodurch Antrieb und Medium durch einen PTFE-Regelkegel getrennt werden. Da Regelkegelkontur, Antriebshub und Anschlussgrößen kundenspezifisch angepasst werden können, erfüllt der GEMÜ C53 iComLine nahezu alle Regel- und Durchflussanforderungen der Halbleiterindustrie. Der präzise Schrittmotor eignet sich in Verbindung mit den hochreinen Körperwerkstoffen insbesondere für Lithographie-, CMP-, und Ätzprozesse sowie analytische Anwendungen in einer Halbleiterfertigung.
- Regelventil für hochreine Anwendungen in der Halbleiterindustrie
- Hochauflösender Linearantrieb mit Schrittmotor
- Membransitzventil auf Basis der iComLine-Baureihe
- Bewährte Plug-Diaphragm-Technologie
- Alle medienberührten Teile sind aus PFA oder PTFE
- 1 Mio. qualifizierte Regelschaltzyklen
- Reinraumfertigung (HP Version), erfüllt SEMI F57
- Medientemperatur:10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 40 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Anschlussgrößen:1/4'' bis 3/4''
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
- Dichtwerkstoff:PTFE
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Eingangssignale:0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Stellgeschwindigkeit:max. 2 mm/s
- Schutzart:IP65
![]() |
---|
Produktübersicht Mehrwege-Ventilblöcke |