Die Kombination aus totraumarmer Konstruktion und breiter Werkstoffauswahl machen die GEMÜ Membranventile aus Metall zu den Allroundern in der Ventiltechnik. Sie sind bestens geeignet, um aggressive, abrasive oder hochviskose Medien abzusperren oder auch zu regeln.
Direkt zur Produktliste
Alle Metall-Membranventile anzeigen |
![Membranventilkörper aus Metall](fileadmin/user_upload/Produkte/Membranventile/membranventil-stegsitzausfuehrung-industrie.jpg)
![Ventilkörper mit Kunststoff-Auskleidung Tiefsitzmembranventil von GEMÜ](fileadmin/user_upload/Produkte/Membranventilkoerper-Tiefsitz.jpg)
Medien | Stegsitzausführung | Tiefsitzausführung |
---|---|---|
sauber bis stark verschmutzt | x | x |
neutral und aggressiv | x | x |
abrasiv | x | x |
Schlämme, Pulver, Stäube | x | x |
Granulate | - | x |
Anwendungen
![](fileadmin/user_upload/Produkte/Membranventile/membranventile-metall-aseptik-boron.jpg)
Membranventile mit Stegsitz- oder Tiefsitzausführung:
- Zellulose und Papierherstellung/-verarbeitung
- Edelstein-, Metall- und Mineralgewinnung/-verarbeitung
- Düngemittelherstellung
- Gips-, Zement-, Schwefel- und Kalkgewinnung/-verarbeitung
- Klärwerkstechnik
Membranventile mit Stegsitzausführung (zusätzlich):
- Abwasser-, Schmutzwasser-, Seewasser-, Kühlwasser und Gebrauchs- sowie Trinkwasseraufbereitung
- Farben- und Lackherstellung/-verarbeitung
- Soletechnik
- Kraftwerkstechnik
- Färbereitechnik
- Zuckerherstellung
Membranventile mit Tiefsitzausführung (zusätzlich):
- Granulatherstellung
- Mining
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
- Medientemperatur:0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 150
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde
- Anschlussnormen:ANSI | BS | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
- Medientemperatur:0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 7 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 300
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
- Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Konformitäten:CRN | EAC
- Medientemperatur:0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 7 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 250
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
- Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Konformitäten:CRN | EAC
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | CW617N, Messing | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | Sauerstoff | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 150
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde
- Anschlussnormen:ANSI | BS | DIN | EN
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE
- Konformitäten:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:Belgaqua | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft