Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Hoher Durchflusswert
- Integrierte optische Stellungsanzeige
- Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 12 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:BS | DIN | ISO
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP, verstärkt | PP-H, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | NSF
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Kunststoff-Ventilkörper
00:44 min
4152 Views
Online seit 16.09.2015
![Herstellung von metallischen Mikrobauteilen durch Galvanoformung Herstellung von metallischen Mikrobauteilen durch Galvanoformung](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)