Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
- Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
- Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
- Optische Stellungsanzeige serienmäßig
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Medientemperatur:0 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 150
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde
- Anschlussnormen:ANSI | BS | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Körperauskleidung:Hartgummi | PFA | PP
- Membranwerkstoffe:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Konformitäten:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
Passendes Zubehör
![Bor-Dekontamination Bor-Dekontamination](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/46/4_Amberpack_Deborating_Columns_right_front_view_2018(Quelle).jpg)