GEMÜ Membranventile Single-Use

Für den Einsatz in Single-Use Anlagen und in hybriden Systemen

GEMÜ Membranventile Single-Use

Anwendungsbereiche und Branchen

Hauptanwendungsbereiche der Membranventile GEMÜ SUMONDO sind sterile Prozesse in Pharma, Food und Biotechnologie. GEMÜ Single-Use Membranventile können auch als Regelventile im Sterilbereich eingesetzt werden. Neben Durchgangsventile sind auch T-Körper und Eck-Körper verfügbar.

GEMÜ Q30
Q30
  • Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Schlauch-Außendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Schlauch-Innendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q40
Q40
  • Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Schlauch-Außendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Schlauch-Innendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q50
Q50
  • Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
  • Schlauchaußendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
  • Schlauchinnendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
  • Schutzart:IP 65
  • Konformität:EAC
GEMÜ SU40
SU40
  • Medientemperatur:5 bis 40 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 4,9 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 25
  • Anschlussarten:Clamp | Schlauchtülle
  • Körperwerkstoffe:PP-R, natur
  • Membranwerkstoffe:TPE
  • Konformitäten:EAC | USP
GEMÜ SU60
SU60
  • Medientemperatur:5 bis 40 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 4,9 bar
  • Nennweiten:DN 8 bis 25
  • Anschlussarten:Clamp | Schlauchtülle
  • Körperwerkstoffe:PP-R, natur
  • Membranwerkstoffe:TPE
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | USP
GEMÜ SUB
SUB
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 8) bis 1''“ (DN 25)
  • Medientemperatur: 5 bis 40 °C
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 4,9 bar
  • Anschlussarten*: Clamp | Schlauchtülle
  • Körperwerkstoffe: PP-R, natur
  • Membranwerkstoffe: TPE
  • Konformitäten: EAC | USP
GEMÜ SUHK
SUHK
  • Nennweiten: 1/4''“ (DN 8) bis 1''“ (DN 25)
  • Medientemperatur: 5 bis 40 °C
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
  • Betriebsdruck*: 0 bis 4,9 bar
  • Anschlussarten*: Clamp | Schlauchtülle
  • Körperwerkstoffe: PP-R, natur
  • Membranwerkstoffe: TPE
  • Konformitäten: EAC | USP