• Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Die Überwurfmutter GEMÜ CF ist für GEMÜ Kunststoffarmaturen mit Flareanschluss geeignet. Sie ist aus den Werkstoffen PFA, PVDF oder kohlefaserverstärktem PFA erhältlich. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit.

  • Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
  • Einfache Handhabung
  • Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Für Reinstmedien geeignet
  • Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar
  • Werkstoff Fittingkörper: PFA
  • Werkstoff Überwurfmuttern:
  • Betriebsdruck: bis bar
  • Anschlussarten:
  • Nennweiten: DN 1/4''“ bis 1 1/4''“
  • Medientemperatur: max.
  • Konformitäten:

Passendes Zubehör