Typ
Filtern nach
9468: elektrischer Schwenkantrieb, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung
Feldbus
Filtern nach
000: Ohne
Antriebsverwendung
Filtern nach
Z: Zubehör
Antriebsflansch
Filtern nach
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung
Filtern nach
N: ohne Zentrierung
Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite
Filtern nach
S11: Stern, SW 11 mm
S14: Stern, SW 14 mm
S17: Stern, SW 17 mm
S22: Stern, SW 22 mm
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Regelmodul
Filtern nach
00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
0P: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung
Filtern nach
2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung C1
4100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 100Nm, GEMÜ, Größe 4, Anschluss-Spannung C1
4200: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 200Nm, GEMÜ, Größe 4, Anschluss-Spannung C1
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit