Typ
Filtern nach
3021: Volumenstrom-Messturbine, programmierbares Messgerät
DN
Filtern nach
25: DN 25
50: DN 50
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Werkstoff
Filtern nach
1: Gehäuse PVC-U, grau, Innenteile PVDF
20: Gehäuse PVDF, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Lage der Anzeige
Filtern nach
A: Anzeige parallel, 0° zur Durchflussrichtung
B: Anzeige senkrecht, 90° zur Durchflussrichtung
C: Anzeige parallel, 180° zur Durchflussrichtung
D: Anzeige senkrecht, 270° zur Durchflussrichtung
Funktion
Filtern nach
BBT: Batchcontroller, 2 Relais, Fernsteuereingänge und Zeitsteuerung
T41: Totalizer, 0/4 - 20 mA und Pulsausgang
Spannung/Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE