Medium
Filtern nach
OHNE
%: Prozentskala
NaOH: Natronlauge
Wasser: Wasser
Typ
Filtern nach
817: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS
Filtern nach
R: konform nach RoHS
DN
Filtern nach
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Gehäuseform
Filtern nach
D: Durchgangsrohr
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Messrohrwerkstoff
Filtern nach
21: PA, glasklar
22: PSU
Konzentration
Filtern nach
OHNE
30%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
50%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
O-Ring Werkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Anschlusswerkstoff
Filtern nach
1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
6: Temperguss
7: Edelstahl
20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
Messrohrgröße
Filtern nach
46: Konus 46
47: Konus 47
48: Konus 48
49: Konus 49
52: Konus 52
53: Konus 53
54: Konus 54
55: Konus 55
61: Konus 61
62: Konus 62
63: Konus 63
67: Konus 67
68: Konus 68
69: Konus 69
71: Konus 71
72: Konus 72
73: Konus 73
75: Konus 75
77: Konus 77
Messbereich
Filtern nach
OHNE
27: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
65: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
70: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
125: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
145: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
170: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
240: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
250: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
330: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
350: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
400: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
420: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
425: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
550: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
640: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
675: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
700: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
725: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1150: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1600: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1700: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1800: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1900: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3300: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3700: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
5000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6400: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
10000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
11500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
12500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
16500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
20000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Doppelskala-Nummer
Filtern nach
OHNE
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
Code für US-Einheiten
Filtern nach
OHNE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit