Antriebsverwendung
Filtern nach
D: für Zweiwege-Durchgangskörper
M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Antriebsausführung
Filtern nach
0LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
0R1: Antriebsgröße 0R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
0RA: Antriebsgröße 0RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
0RC: mit integrierter Handnotbetätigung, Steuerluftanschluss 90°
0RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
0T1: Antriebsgröße 0T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
0TA: Antriebsgröße 0TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
0TC: Antriebsgröße 0TC Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung Antrieb 0T1 mit integrierter Handnotbetätigung
0TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1B1: Antriebsgröße 1B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1D1: Antriebsgröße 1D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1HL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
1ML: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
1R1: Antriebsgröße 1R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1SL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1T1: Antriebsgröße 1T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1TC: Antriebsgröße 1TC Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung Antrieb 1T1 mit integrierter Handnotbetätigung
1TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2B1: Antriebsgröße 2B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
2D1: Antriebsgröße 2D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2HL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
2ML: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
2R1: Antriebsgröße 2R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
2RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2SL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2T1: Antriebsgröße 2T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
3D1: Antriebsgröße 3D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3R1: Antriebsgröße 3R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
3RA: Antriebsgröße 3RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
3T1: Antriebsgröße 3T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3TA: Antriebsgröße 3TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
4D1: Antriebsgröße 4D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4R1: Antriebsgröße 4R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4T1: Antriebsgröße 4T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5R1: Antriebsgröße 5R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
5RA: Antriebsgröße 5RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5T1: Antriebsgröße 5T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5TA: Antriebsgröße 5TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5TB: Antriebsgröße 5TB Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
6R1: Antriebsgröße 6R1 Membrangröße 100 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
6RA: Antriebsgröße 6RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
6T1: Antriebsgröße 6T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
6TA: Antriebsgröße 6T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
8TA: Antriebsgröße 8TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung