Antriebsverwendung
Filtern nach
D: für Zweiwege-Durchgangskörper
M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Antriebsausführung
Filtern nach
1DH: Antriebsgröße 1DH
1DN: Antriebsgröße 1DN, für Durchgangskörper
1TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
1TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
1XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2DH: Antriebsgröße 2DH
2DN: Antriebsgröße 2DN
2TH: Antriebsgröße 2TH
2TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
2XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3DH: Antriebsgröße 3DH
3DN: Antriebsgröße 3DN
3TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
3TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
3XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4DH: Antriebsgröße 4DH
4TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
4TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
4XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XE: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Sicherheitsstopfbuchspackung
4XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
5TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
5TS: mit Schließbegrenzung
5XA: mit Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XB: mit Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XF: mit Schließbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XK: mit Schließbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
6TS: mit Schließbegrenzung
6XA: mit Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6XB: mit Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1