Typ
Filtern nach
9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Antriebsverwendung
Filtern nach
Z: Zubehör
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
OHNE
Sitzdichtung
Filtern nach
4: FKM
5: PTFE
10: 1.4404
14: EPDM
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
PK: Peek
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
8: beidseitig angesteuert und in Ruhestellung geöffnet
Antriebsausführung
Filtern nach
0G1: Antriebsgröße 0G1
0M1: Antriebsgröße 0M1
1G1: Antriebsgröße 1G1
1GS: Antriebsgröße 1, gegen den Teller, pneumatisch betätigt, Edelstahl
1K1: Antriebsgröße 1K1
1M1: Antriebsgröße 1M1
2G1: Antriebsgröße 2G1
2K1: Antriebsgröße 2K1
2M1: Antriebsgröße 2M1
3G1: Antriebsgröße 3G1
3K1: Antriebsgröße 3K1
3M1: Membranantrieb, Metall, Durchmesser 260 mm
4G1: Antriebsgröße 4G1
4K1: Antriebsgröße 4K1
5G1: Antriebsgröße 5G1
5K1: Antriebsgröße 5K1
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
R2736: 10 m³/h - mod.EQ
R3126: 135 m³/h - mod.EQ
RA202: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA403: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA404: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB204: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB205: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB206: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB403: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB404: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC203: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC204: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC403: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC404: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD203: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD204: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD403: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD404: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD407: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE204: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE205: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE206: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE404: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE405: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE406: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF204: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF205: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF206: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF404: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF405: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF406: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG205: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG206: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG207: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG208: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG405: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG406: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG407: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG408: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH205: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH206: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH207: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH208: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH405: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH406: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH407: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH408: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ204: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ205: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ206: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ404: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ405: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ406: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK203: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK204: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK403: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK404: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM202: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM402: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS100: 5 m³/h - linear
RS101: 5 m³/h - linear
RS102: 10 m³/h - linear
RS103: 15 m³/h - linear
RS104: 24 m³/h - linear
RS105: 38 m³/h - linear
RS106: 60 m³/h - linear
RS110: 5 m³/h - mod.EQ
RS111: 5 m³/h - mod.EQ
RS112: 10 m³/h - mod.EQ
RS113: 15 m³/h - mod.EQ
RS114: 24 m³/h - mod.EQ
RS115: 38 m³/h - mod.EQ
RS116: 60 m³/h - mod.EQ
RS140: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS141: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS142: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS143: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS145: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS146: 58 m³/h - mod.EQ
RS150: 2,7 m³/h - linear
RS151: 2,7 m³/h - linear
RS152: 6,3 m³/h - linear
RS153: 13,3 m³/h - linear
RS155: 35,6 m³/h - linear
RS156: 58 m³/h - linear
RS215: 2 m³/h - linear
RS216: 2 m³/h - mod.EQ
RS217: 2 m³/h - linear
RS218: 2 m³/h - mod.EQ
RS219: 4 m³/h - linear
RS220: 4 m³/h - mod.EQ
RS221: 4 m³/h - linear
RS222: 4 m³/h - mod.EQ
RS223: 9 m³/h - linear
RS224: 9 m³/h - mod.EQ
RS225: 20 m³/h - linear
RS226: 20 m³/h - mod.EQ
RS227: 36 m³/h - linear
RS228: 36 m³/h - mod.EQ
RS229: 45 m³/h - linear
RS230: 45 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
6996: Sonderentlüftung in Antrieb integriert
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
S: Sonderausführung für Sauerstoff, (max. Temperatur 60 °C; max. Betriebsdruck 10 bar), Durchflussrichtung nur gegen den Teller möglich!
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit