Typ
Filtern nach
312: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb, Gehäuse mit Flanschanschluss
314: Mehrwegesitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb, Gehäuse mit Gewindeanschluss
507: Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
512: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
514: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
532: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
537: Geradsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Set-Bezeichnung
Filtern nach
SKV: Verschleißteile Ventil komplett
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
OHNE
8: EN-GJL-250 (GG 25)
9: CC499K, Rotguss
11: GP240GH (GS-C 25)
37: 1.4408, Feinguss
38: 1.4581, Edelstahlguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
Filtern nach
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE FDA-konform, USP Class VI
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
0+3: Antriebsgröße 0 und Antriebsgröße 3
1+4: Antriebsgröße 1 und Antriebsgröße 4
1K: Antriebsgröße 1K
1Z: Antriebsgröße 1Z
2Z: Antriebsgröße 2Z
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
RAxxx: 2 ja XX
RBxxx: 4 ja XX
RCxxx: 6 ja XX
RDxxx: 8 ja XX
RExxx: 10 ja XX
RFxxx: 12 ja XX
RGxxx: 15 ja XX
RHxxx: 20 ja XX
RJxxx: 25 ja XX
RKxxx: 32 ja XX
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
2013: Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
C: Starre Tellerbefestigung