Typ
Filtern nach
723: Kugelhahn, Kunststoff, elektrisch betätigt
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart
Filtern nach
2: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Klebe- oder Schweißmuffe) - DIN
4: Armaturenverschraubung mit Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
39: Armaturenverschraubung mit Flansch ANSI Class 125/150 RF
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
3T: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil JIS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Werkstoff Kugelhahn
Filtern nach
1: PVC-U, grau
2: PVC-C
4: ABS
5: PP-H, grau
20: PVDF
Dichtungsmaterial
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul
Filtern nach
00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
0P: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Relais, nicht reversierbar
A0: AUF/ZU Antrieb
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
AP1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Potentiometerausgang 5 kOhm, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
Antriebsausführung
Filtern nach
2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung C1
3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1
3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
4100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 100Nm, GEMÜ, Größe 4, Anschluss-Spannung C1
J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C85: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 29s, Drehmoment 85Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Kugelform / Kugelstellung
Filtern nach
OHNE
2: T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 3 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1 und 2 offen
3: T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 2 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 2 und 3 offen
4: T-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, T-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1, 2 und 3 offen
6: L-Kugel, Endlage "Auf", Anschluss 1 und 3 offen, L-Kugel, Endlage "Zu", Anschluss 1 offen
L: L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
R: R-Kugel (Regelkugel) für Regelbereich 0° - 90° Lineare Kennlinie zwischen Kugelstellung und prozentualem Durchfluss
T: T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1187: Einlegeteil aus PE
1288: K-NR 0101, K-NR 1187, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt 1187 - Einlegeteil Material PE,
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit