Typ
Filtern nach
B2F: Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, zweiteilig, Flansch, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
U: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 30° (KV-Wert siehe Datenblatt)
W: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 90° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Y: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 60° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Anschlussart
Filtern nach
46: Flansch ANSI Class 125/150 RF, bis DN 100 Baulänge FTF EN 558 Reihe 3, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 8 und 9, ab DN 125 Baulänge FTF EN 558 Reihe 12,
3E: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 27
3G: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 27
Werkstoff Kugelhahn
Filtern nach
37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtungsmaterial
Filtern nach
5F: Sitzdichtung = PTFE mit Glasfaserverstärkung Gehäusedichtung = Edelstahl mit Graphit Spindeldichtung = Edelstahl mit Graphit, O-Ring aus Viton
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
L: Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
HVP: Handhebel Set mit V-Port-Kennzeichnung 0° - 90°
SR1: Metallhandhebel für DN8-DN20, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F03F04D09
SR2: Metallhandhebel für DN25-DN32, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F03F04D11
SR3: Edelstahlhandhebel für DN40-65, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F05F07D14
SR5: Edelstahlhandhebel für DN80-100, Federkraft schließend, inkl. Befestigungsset, F07F10D17
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
5227: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
5238: K-NR 0101, K-NR 5227, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
5239: K-NR 0107, K-NR 5227, 0107 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
5240: K-NR 0101, K-NR 5227, K-NR 7056, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
5241: K-NR 0107, K-NR 5227, K-NR 7056, 0107 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
7056: Handhebel gekürzt zum Aufbau von Rückmeldereinheiten. Welle stirnseitig für Montagesatz gebohrt: DN8-DN20 M5 x 12,5 / Gewindetiefe 9,0mm, DN25-DN100 M6 x 15 / Gewindetiefe 10,0mm
7097: K-NR 0101, K-NR 7056, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
O: Sonderausführung für Sauerstoff/Oxygen maximale Temperatur Medium: 60°C, Mediumsberührte Werkstoffe gereinigt und Fett sowie Dichtung mit BAM-Prüfung
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit