Typ
Filtern nach
52: Magnetventil, direktgesteuert
Sitzdurchmesser
Filtern nach
2: Sitzdurchmesser 2mm
4: Sitzdurchmesser 4mm
6: Sitzdurchmesser 6mm
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau
20: PVDF
Dichtwerkstoff
Filtern nach
1: CSM
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
Steuerfunktion
Filtern nach
1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung
Filtern nach
20: 20 V
24: 24 V
110: 110 V
120: 120 V
230: 230 V
240: 240 V
Frequenz
Filtern nach
50: 50 Hz
60: 60 Hz
50/60: 50 - 60 Hz
DC: DC
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1007: ohne Gerätestecker
1055: frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, ohne Gerätestecker
2128: Dichtwerkstoff Kalrez, nach Vakuubrand
2235: O-Ringe in EPDM
2236
3081: Dichtwerkstoff PTFE, nach Vakuubrand
6053: 90° gedrehter Steckeranschluss, medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
6059: Sonderausführung ohne Gerätesteckdose
6353: ohne Gerätestecker, ohne Entlüftungsbohrung
6356
6445: mit Antiremanenzscheibe
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
U: UL-Zulassung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit