Typ
Filtern nach
N560: Rückschlagventil
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
2: Klebe-/ Schweißmuffe DIN
4: Flansch EN 1092, Form B
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
41: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau
G5: PP-H, grau
Dichtwerkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE