Medium
Filtern nach
OHNE
%: Prozentskala
NaOH: Natronlauge
Wasser: Wasser
Typ
Filtern nach
867: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS
Filtern nach
R: konform nach RoHS
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
Gehäuseform
Filtern nach
D: Durchgangsrohr
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Messrohrwerkstoff
Filtern nach
21: PA, glasklar
22: PSU
Konzentration
Filtern nach
OHNE
30%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
45%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
50%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
O-Ring Werkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Anschlusswerkstoff
Filtern nach
1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
6: Temperguss
7: Edelstahl
20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
Messrohrgröße
Filtern nach
11: Konus 11
12: Konus 12
13: Konus 13
14: Konus 14
15: Konus 15
21: Konus 21
22: Konus 22
23: Konus 23
24: Konus 24
25: Konus 25
31: Konus 31
32: Konus 32
33: Konus 33
34: Konus 34
41: Konus 41
42: Konus 42
43: Konus 43
44: Konus 44
Messbereich
Filtern nach
OHNE
1,4: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3,25: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
9: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
11: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
15: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
19: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
21: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
22: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
28: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
30: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
36: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
37,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
40: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
42,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
47,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
50: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
55: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
60: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
65: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
75: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
85: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
90: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
110: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
120: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
135: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
140: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
150: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
160: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
180: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
220: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
230: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
250: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
300: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
320: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
350: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
380: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
400: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
500: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
600: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
650: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
750: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1600: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
Code für US-Einheiten
Filtern nach
OHNE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit