Typ
Filtern nach
R90: Teller-Rückschlagventil, Metall
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
Betriebsdruck
Filtern nach
2: 10 bar
3: 16 bar
5: 25 bar
6: 40 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
5: PN 25 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
M: ANSI B16.5, Class 300, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
5: 1.0619 / ASTM A216 / WCB
D: 1.4469, SUPERDUPLEX / ASTM A890 Grade 5A
G: CC333G / 2.0975 / C954
Werkstoff Absperrelement
Filtern nach
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
D: 1.4469, SUPERDUPLEX / ASTM A890 Grade 5A
G: CC333G / 2.0975 / C954
Werkstoff Führungselement
Filtern nach
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
D: 1.4469, SUPERDUPLEX / ASTM A890 Grade 5A
G: CC333G / 2.0975 / C954
Dichtungsmaterial
Filtern nach
0: Absperrelement dichtend
2: EPDM (FDA-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
5: PTFE
E: EPDM
N: NBR
V: FKM
Werkstoff Feder
Filtern nach
6: 1.4571
7: HASTELLOY C-4 / 2.4610
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
X: ATEX-Zertifizierung