Typ
Filtern nach
1035: Armaturenverschraubung
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Form
Filtern nach
D: Durchgang
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Stumpfschweißen) - DIN
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Werkstoff
Filtern nach
1: PVC-U, grau
5: PP, grau
20: PVDF
Dichtungswerkstoff
Filtern nach
4: FKM, O-Ring
14: EPDM, O-Ring
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1092: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen), Medienbereich frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
1146: Einlegeteil PP, zum Stumpfschweißen
1187: Einlegeteil aus PE
1192: PVC-Teile eingeklebt
1241: Einlegeteil DIN-Ausführung, Werkstoff ABS
1242: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen), PVC-Teile eingeklebt