Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.
Positionsrückmeldung über Mikroschalter
Kabelkopf stufenlos um 360° drehbar
Neben der elektrischen Stellungsrückmeldung ist zusätzlich eine optische Stellungsanzeige eingebaut
ATEX-Ausführung optional erhältlich
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Type: 1215: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
The GEMÜ 1215 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position (end position open) of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically by the operating bush with a microswitch.
Type: 1215: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Item number: 88575012 1215000Z1130
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert