Her anvendes der armaturer i både hoved- og biprocesser.
Tappeløsningen GEMÜ 660
GEMÜ udviklede membranventilen GEMÜ 660 specifikt til drikkevareindustrien. Denne ventil anvendes især i runde tappemaskiner. Med denne ventil kan også pulpholdig frugtsaft uden problemer fordeles, doseres og tappes.
Alsidigt materialevalg
Til mange applikationer er der som alternativ til metal-ventilhuse også plast-membranventilhuse til rådighed. Materialer som PVDF og PP er velegnede til biprocesser som vandbehandling og tilførselsdosering af rengøringsmidler.
Eksempelprocesser med GEMÜ ventil-, måle- og reguleringssystemer
- fremstilling og tapning af yoghurt, honning, ketchup, øl, mineralvand og andre drikkevarer samt frugtsaft
- kølevandskredsløb, rengørings- og CIP-anlæg (f.eks. kassevaskeanlæg)
Produktfordele ved membranventiler med metalventilhus
- designet iht. GMP-retningslinjer
- de af membranventilernes tætningselementer, der berører mediet, er testet iht. USP Class 6, er i overensstemmelse med kravene fra FDA samt har BSE/TSE-overensstemmelse
- EHEDG-certificeret tætningssystem
- kan steriliseres og autoklaveres
Produktfordele ved flervejs-ventilblokke af metal
- øget produktsikkerhed (færre fittings og svejsesømme, lille restvolumen, lille beskyllet flade)
- mindre pladsbehov vha. kompakt design
- konstruktion tømningsoptimeret og med reduceret dødrum
- individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
- kortere og enkel validering
- ventilhus udarbejdet fra komplet blok, aktuatorer og membraner fra det gennemprøvede GEMÜ-modulsystem
Produktfordele ved sæde- og reguleringsventiler
- velegnet til mange omskiftninger
- stort flow
- plastventilhus af korrosionsbestandige materialer
- metalventilhus fås i forskellige materialer
- kan leveres i sterile og hygiejniske udførelser
- meget gode reguleringsegenskaber, mulighed for individuel planlægning af reguleringskarakteristikken
- ATEX-overensstemmende udførelser til eksplosionsfarlige områder
Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.