M-blok-beholderventilen GEMÜ P600B af rustfrit stål består af et eller flere membranventilsæder. Som aktuator kan der vælges mellem manuelle, pneumatiske og elektriske versioner. Afspærringen på ventilsædet sker med en membran.
- Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
- Individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
- Reduceret dødrum
- Færre forbindelsessteder og svejsesømme
- Mange forskellige funktioner samlet på meget lidt plads
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Omfattende tilpasningsmuligheder med måle-, styre- og reguleringsteknik samt tilbehør
- Tilslutningstyper: Clamp; Flange; Gevind; Studs
- Tætningsmateriale
- Ventilhusmateriale: 1.4435 (316L), blokmateriale; 1.4435 (BN2), blokmateriale; 1.4539 (904L), blokmateriale
- Konformiteter: CRN; EAC; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; USP
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Sterilisationstemperatur: max. 150 °C
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
95 Visninger
Online siden 20.12.2023