GEMÜ-flervejsventilblokke

GEMÜ-flervejsventilblokke

Samlingen af funktioner på meget lidt plads i én blok giver flere fordele samtidig: Restvolumen af medier i systemet minimeres målbart, flowet optimeres, og størrelsen på anlægget minimeres. Det øger det komplette systems ydeevne og reducerer medieforbruget. Blokke har desuden den fordel, at de danner knudepunkter i anlægget. Det forenkler rengøring og vedligeholdelse. Ved GEMÜ-flervejsventilbloksystemerne er der tale om multifunktionelle enheder. Med disse minimeres samtidig antallet af fittings samt svejse- og limsteder, hvilket resulterer i en reduktion af potentielle lækagesteder.

 

Rustfrit stål

Blokke af rustfrit stål består af et eller flere membranventilsæder. Som aktuator kan der vælges mellem manuelle, pneumatiske og elektriske versioner. Afspærringen på ventilsædet sker med en membran.

Kundefordele:

  • Forenklet dokumentation og validering (f.eks. mindre røntgenundersøgelse)
  • Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
  • Optimering af produktions- og driftsforløb
  • Knowhow- og kopibeskyttelse
  • Mindre monteringstid, forenklet idrifttagning og vedligeholdelse
  • Reduceret og forenklet lagerføring (f.eks. fittings)
  • Større fleksibilitet og lavere omkostninger samtidig med implementering af et modulopbygget anlægskoncept
  • Øget produktsikkerhed

Generelle produktfordele:

  • Udarbejdet af én materialeblok ingen indvendige svejsesømme, færre fittings og færre svejsesømme ved hjælp af flere ventilsæder i én enhed
  • Individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
  • Integration af ventil-, måle- og reguleringsteknik i én enhed; egnet til modulopbyggede anlægskoncepter
  • Fabriksattest, fabrikscertifikat, godkendelsesattest 3.1, godkendelsesattest 3.2 fås på forespørgsel
  • Tømnings- og dødrumsoptimeret konstruktion (lille restvolumen, lille beskyllet flade, minimale dødrum)
  • Høj overfladekvalitet indtil Ra 0,25 μm og EHEDG-certificeret membrantætningssystem

GEMÜ P600M

M-blok-membranventilen GEMÜ P600M af rustfrit stål består af et eller flere membranventilsæder. Som aktuator kan der vælges mellem manuelle, pneumatiske og elektriske versioner. Afspærringen på ventilsædet sker med en membran.

Mere om serien

GEMÜ P500M

Ventilblokken GEMÜ P500M af rustfrit stål består af to eller flere sædeventiler. Disse kan udstyres med manuelle, pneumatiske eller elektriske aktuatorer. Afspærringen på ventilsædet sker med en ventiltallerken.

Mere om serien

Rustfrit stål, kan udvides

Med flervejsventilblokkene af rustfrit stål tilbydes der en multifunktionel løsning til blanding, deling, tømning og tilførsel af krævende medier inden for farma-, bioteknologi- og fødevarebranchen. Den modulopbyggede M-blok-membranventil fås i forskellige typer rustfrit stål og i de nominelle diametre DN 20 og DN 25 – flere varianter fås på forespørgsel. Via det fleksible tilslutningssystem kan grundlegemerne tilpasses til både studser, flanger eller clamps afhængigt af de individuelle behov. Interfacene til de enkelte komponenter er baseret på en standardiseret aseptisk forbindelse.

Kundefordele:

  • Kun lidt vedligeholdelse
  • Fleksibelt design
  • Hurtig og fleksibel montering
  • Kan udvides efterfølgende

Generelle produktfordele:

  • Samling af flere ventiler og rørafsnit i én kompakt enhed
  • Kombination af flere funktioner i én blok: Regulering, dosering, fordeling etc.
  • Mindre svejsearbejde
  • Sikring af særdeles individuelle omskiftnings- og flowveje

GEMÜ P600S

Ventilblokken GEMÜ P600S af rustfrit stål består af et eller flere membranventilsæder. De enkelte moduler kan kombineres med hinanden i vilkårlig rækkefølge. De er udstyret med den pneumatisk betjente ventilaktuator GEMÜ 9650.

Mere om serien

Plast

Ny indgangsvinkel til multifunktionelle, pladsbesparende og modulopbyggede anlæg. Kompakte flervejsventilblokke af plast er her ideelle komponenter. De er pladsbesparende og overtager forskellige funktioner. Ingeniørerne og applikationsteknikerne hos GEMÜ overfører nu erfaringen fra implementering af tusindvis af flervejsventilblokke til farmaindustrien til plastventilblokke inden for det klassiske industriområde.

Kundefordele:

  • Individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
  • Reduceret montage- og installationsarbejde

Generelle produktfordele:

  • Meget kompakt konstruktion / fremstillet af en materialeblok med flere ventilsæder
  • Færre fittings, svejsesømme og klæbesteder færre potentielle lækagesteder
  • Lavt hold-up-volumen, lille beskyllet flade
  • Standardtilslutninger som gevindmuffer, limede studser, svejsede studser, armaturforskruninger, clamps og flanger kan anvendes

➥ Produkt GEMÜ P600M

M-blok-membranventilen GEMÜ P600M i plast består af et eller flere membranventilsæder. Disse kan udstyres med manuelle, pneumatiske eller elektriske aktuatorer. Afspærringen på ventilsædet sker med en membran.

Egenskaber:

  • Samling af flere ventiler og rørafsnit i én kompakt enhed
  • Reduktion af indbygningspladsen
  • Kombination af flere funktioner i én blok: Regulering, dosering, fordeling, skylning etc.
  • Reduktion af svejse- og klæbesteder i anlægget
  • Kundeindividuel blokkonstruktion

 

Driftstryk0 til 10 bar
Medietemperatur-10 til 80 °C
Omgivelsestemperatur-10 til 50 °C
Nominelle diametreDN 6 til 50
VentilhusformerFlervejshuse
TilslutningsstandarderASME | DIN | ISO
VentilhusmaterialerPVC-U, grå | PP-H, grå | PP-H, natur | PVDF | Peek
TilslutningstyperArmaturforskruning / clamp / studs / gevind
MembranmaterialerEPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
Plast, kan udvides

Kun i forbindelse med ventilhuse af plast blev mange forskellige funktioner udvidet, f.eks. blanding, deling, styring, tømning og tilførsel af forskellige også kemiske væsker. "Flervejsventilblokkene med mulighed for udvidelse" blev udviklet i samarbejde med kunder fra kemi- og miljøteknik.

Det nye koncept kan dække størstedelen af varianterne med få basisudførelser. Disse basisblokke kan forbindes til en udvidet flervejsventilblok i løbet af få sekunder og uden yderligere rørføring, limning eller svejsning. Hvis ejeren senere ønsker ændringer af procesanlægget, er de enkle og hurtige at udføre på stedet

Kundefordele:

  • Kundespecifikt design af anlægget
  • Ekstremt kompakt ventilløsning
  • Kortere montagetider
  • mulighed for systemintegration som f.eks. sensorteknologi
  • Øget anlægssikkerhed vha. færre forbindelsessteder
  • Kan også leveres med T-aktuator

Generelle produktfordele:

  • Udarbejdet fra én materialeblok; standardmateriale PVC-U, PP, PP-natur og PVDF, andre materialer på forespørgsel
  • Standardtilslutninger som gevindmuffer, limede studser, svejsede studser og armaturforskruninger kan anvendes
  • Mulighed for forskellige funktioner og tilførsel af mange forskellige væsker

➥ Produkt GEMÜ P600S

M-blok-membranventilen GEMÜ P600S består af et eller flere membranventilsæder. Disse kan udstyres med manuelle, pneumatiske og elektromotoriske aktuatorer. 

Afspærringen på ventilsædet sker med en membran. Tilslutningerne kan vælges og udskiftes individuelt ved hjælp af forskellige indlægsdele. Flervejsventilblokken GEMÜ P600S af plast fås i de nominelle diametre DN 8 til 25. Den fås i materialerne PP-H og PVC-U. Den kan altid udvides ved hjælp af et modulopbygget forbindelsessted.

Anvendelsesområder:

  • Kemiteknik
  • Industriel vandbehandling
  • Overfladeteknik
  • Energi- og miljøteknik
  • Maskinfremstilling og forarbejdende industri
  • Fødevarer og drikkevarer

Egenskaber:

  • Individuel udformning ved hjælp af tilslutninger, der kan udskiftes 
  • Ventilhuse og membraner fås i forskellige materialer
  • Samling af flere ventiler og rørafsnit i én kompakt enhed
  • Reduktion af pladsbehov til enhed
  • Kombination af flere funktioner i én blok
  • Reduktion af svejse- og klæbesteder i anlægget
  • Kun lidt vedligeholdelse

 

Maks. driftstryk0 til 10 bar
Medietemperatur5 til 80 °C
Omgivelsestemperatur5 til 80 °C
Nominelle diametreDN 8 til 25
MembranstørrelserMG10 og MG25
VentilhusmaterialerPP-H / PVC-U
AktuatorudførelserManuelle, pneumatiske, elektromotoriske
TilslutningstyperArmaturforskruning / studs / muffe
Plast, ultraren

Procesmediers renhed er på mange hightech-markeder i stigende grad afgørende for slutprodukternes kvalitet og kapacitet. For at give producenter på disse markeder mulighed for en pladsbesparende, fleksibel og prisgunstig løsning anvendes der flervejsventilblokke af ultraren plast. Kundespecifikke designs kan udføres på minimal plads baseret på den gennemprøvede PD-teknologi. Aktuatorerne i disse flervejsblokke er baseret på ventiltyperne GEMÜ C50, C51, C53 og C57 iComLine. Disse kan ved valg af det passende materiale bruges til mange forskellige anvendelsesområder. Takket være den mekaniske fremstilling af ventilhusene er der mulighed for ventilblokløsninger med mange forskellige tilslutningstyper.


Kundefordele:

  • Individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
  • Besparelse af installationsplads
  • Reduceret montage- og installationsarbejde


Generelle produktfordele:

  • Reduktion af forbindelsessteder
  • Mulighed for systemintegration (f.eks.: sensorteknologi)
  • Lang levetid
  • Renrumsfremstilling iht. SEMI F57

➥ GEMÜ PC50 iComLine

Procesmediers renhed er på mange hightech-markeder i stigende grad afgørende for produkternes kvalitet og kvantitet. For at give producenter på disse markeder mulighed for en pladsbesparende, fleksibel og prisgunstig løsning anvendes der GEMÜ PC50 iComLine-ventilblokke af plast og rustfrit stål. Takket være den gennemprøvede PD-teknologi og kundespecifikke designs kombineres forskellige funktioner på minimal plads. Aktuatorerne i disse flervejsblokke er baseret på ventiltyperne GEMÜ C50, C51, C53 og C57. Disse kan ved valg af det passende materiale bruges til mange forskellige anvendelsesområder. Gennem den mekaniske fremstilling af ventilhusene er der også mulighed for ventilblokløsninger med mange forskellige tilslutningstyper, også i kombinationer.

 

Egenskaber:

  • Fuldintegrerede systemløsninger (ventilfunktioner, fittings, sensorteknologi, kontraventiler, beholder-/husvægge etc.)
  • Mulighed for kundespecifikke ventilhuse af alle gængse plast- og rustfri stålmaterialer
  • Materialer mediespecifikke, behovstilpassede, prisgunstige
  • Kompakt konstruktion, lille pladsbehov, logistisk fordel, reduktion af monteringstiden, få forbindelsessteder, vedligeholdelsesvenlig, prisgunstig
  • Kan anvendes til mange forskellige anvendelsesområder (halvlederfremstilling, farmaindustri, kemi, miljøteknik, maskinfremstilling, batteriproduktion etc.)
  • Renrumsfremstilling (HP-version), opfylder SEMI F 57


Driftstryk0 til 6 bar
Medietemperatur-10 til 200 °C
Omgivelsestemperatur0 til 602 °C
Tilslutningsstørrelser1/8" til  1 1/2"
VentilhusformerFlervejshuse
VentilhusmaterialerRustfrit stål | PTFE TFM™ | PTFE, ledende | PP | PVC | PVDF
TilslutningstyperArmaturforskruning | Clamp | Flare | Gevind | Gevindmuffe | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link
TætningsmaterialerPTFE TFM™

Konktak os!

Har du spørgsmål til vores produkter?

Vi hjælper dig gerne.