![Produktionsanlæg til farmaceutiske væsker Produktionsanlæg til farmaceutiske væsker](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)
Anlægget anvendes til fremstilling af farmaceutiske væskeprodukter og er opdelt i områderne råmaterialeforsyning, forberedelse og blanding af væskerne samt rengøring. Der er 3 beholdere til rådighed til forberedelse af væskerne (2 x 1000 l og 1 x 2000 l). Beholderne er tryk- og vakuumtætte fra -1 bar til +3 bar. Hver enkelt beholder er udstyret med et separat varme-/kølesystem. Blandingen af de forberedte væsker sker i 3 forskellige blandetanke med hver 2000 l nytteindhold eller i mobile containere. Anlægget er designet og kvalificeret i overensstemmelse med GMP.