GEMÜ 3021 er en volumenstrøm-måleturbine. Ved hjælp af tastaturet på forsiden kan man nemt foretage alle indstillinger, f.eks. måleenheder, viste værdier m.m.
- Enkel betjening
- Variabel tilpasning til processen
- Frit skalerbart måleområde
- Integreret strømningsensretter
- Kort ind-/udløbsstrækning
- Der fås varianter som sumtæller eller batch-controller
- Relæudgange til rådighed
- Måleområde væsker:120 indtil 25000 l/h
- Måleafvigelse:± 1 % af slutværdi
- Medietemperatur:-20 indtil 80 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 50
- Tilslutningstyper:Tilslutningsende
- Målerørsmaterialer:PVC-U | PVDF
- Elektriske tilslutningstyper:Enhedsstik, udførelse A | M12-hanstik
- Forsyningsspændinger:24 V DC
- Konformiteter:EAC